Produktliste Modulare Rotorblattüberwachung

Filter

9 Treffer

Schaltgerätekombination - WIL-BLADE-INTELLIGENCE - 1093550

Modulare Lösung zum Überwachen der Rotorblätter von Windenergieanlagen, mit Sensoren zur Blitzstrommessung, Eiserkennung und Lastüberwachung

Schaltgerätekombination - WIL-ID-S-868MHZ - 1097085

Sensorgestützte Auswerteeinheit, Komponente des Eiserkennungssystems ID-S, Kommunikation per 868-MHz-Frequenzband sowie Modbus TCP und PROFINET

Schaltgerätekombination - WIL-ID-S-868MHZ-DETECT-6 - 1044652

Sensorgestützte Auswerteeinheit, Komponente des Eiserkennungssystems ID-S, mit 6 Sensoren ID-S-S 868, Kommunikation per 868-MHz-Frequenzband sowie Modbus TCP und PROFINET

Sensor - ID-S-S 868 - 1061959

Drahtloser Eis- und Temperatursensor für Windenergieanlagen, selbstklebend, zur Montage an Rotorblatt, Turm oder Gondel, Kommunikation mit dem Funkempfänger ID-S-RT 868 per 868-MHz-Frequenzband

Sensor - ID-S-S 915 - 1061958

Drahtloser Eis- und Temperatursensor für Windenergieanlagen, selbstklebend, zur Montage an Rotorblatt, Turm oder Gondel, Kommunikation mit dem Funkempfänger ID-S-RT 915 per 915-MHz-Frequenzband

Funkempfänger - ID-S-RT 915 - 1061961

Funkempfänger, Antennenanschluss RSMA (female), Kommunikation mit dem Sensor ID-S-S 915 per 915-MHz-Frequenzband

Funkempfänger - ID-S-RT 868 - 1061960

Funkempfänger, Antennenanschluss RSMA (female), Kommunikation mit dem Sensor ID-S-S 868 per 868-MHz-Frequenzband

Sensor - WIL-RM-S-SG - 1006746

Sensor zur Messung von Lasten am Rotorblatt von Windenergieanlagen

Sensor - WIL-RM-S-SG-R1 - 1183803

Sensor zur Messung von Lasten am Rotorblatt von Windenergieanlagen. Trittsicher. Mit magnetischer Abschirmung. Leitungswiderstandskompensation dank 6-Draht-Anschlusstechnik.

9 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55