Approbation
Tragschienentyp
Anzahl Anschlüsse
Breite
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Anzahl Anschlüsse: 4, Breite: 11 mm, Länge: 8,6 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: blau, Montage: aufrasten auf Tragschienenadapter, aufrasten auf Deckelflansch
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Anzahl Anschlüsse: 4, Breite: 11 mm, Länge: 8,6 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: rot, Montage: aufrasten auf Tragschienenadapter, aufrasten auf Deckelflansch
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Anzahl Anschlüsse: 4, Breite: 11 mm, Länge: 8,6 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: grün, Montage: aufrasten auf Tragschienenadapter, aufrasten auf Deckelflansch
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Anzahl Anschlüsse: 4, Breite: 11 mm, Länge: 8,6 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: braun, Montage: aufrasten auf Tragschienenadapter, aufrasten auf Deckelflansch
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Anzahl Anschlüsse: 4, Breite: 11 mm, Länge: 8,6 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: schwarz, Montage: aufrasten auf Tragschienenadapter, aufrasten auf Deckelflansch
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Anzahl Anschlüsse: 4, Breite: 11 mm, Länge: 8,6 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: violett, Montage: aufrasten auf Tragschienenadapter, aufrasten auf Deckelflansch
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Anzahl Anschlüsse: 4, Breite: 11 mm, Länge: 8,6 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: orange, Montage: aufrasten auf Tragschienenadapter, aufrasten auf Deckelflansch
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Anzahl Anschlüsse: 4, Breite: 11 mm, Länge: 8,6 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: gelb, Montage: aufrasten auf Tragschienenadapter, aufrasten auf Deckelflansch
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Anzahl Anschlüsse: 4, Breite: 11 mm, Länge: 8,6 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: pink, Montage: aufrasten auf Tragschienenadapter, aufrasten auf Deckelflansch
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Anzahl Anschlüsse: 4, Breite: 11 mm, Länge: 8,6 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: grau, Montage: aufrasten auf Tragschienenadapter, aufrasten auf Deckelflansch
"$pageName" auf