3-polige Dosenklemme mit Federkraftanschluss, zur werkzeuglosen Verdrahtung durch Push-in-Anschlusstechnik, für ein- und mehrdrähtige Leiter mit einem Querschnitt von 0,5 bis 2,5 mm², Isoliergehäuse transparent.
5-polige Dosenklemme mit Federkraftanschluss, zur werkzeuglosen Verdrahtung durch Push-in-Anschlusstechnik, für ein- und mehrdrähtige Leiter mit einem Querschnitt von 0,5 bis 2,5 mm², Isoliergehäuse transparent.
8-polige Dosenklemme mit Federkraftanschluss, zur werkzeuglosen Verdrahtung durch Push-in-Anschlusstechnik, für ein- und mehrdrähtige Leiter mit einem Querschnitt von 0,5 bis 2,5 mm², Isoliergehäuse transparent.
"$pageName" auf