Produktliste Installationssystem QPD

Filter

261 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

H-Verteiler - QPD H3PE2,5 GY - 1423963

H-Verteiler, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grau, ohne QUICKON-Mutter

Leitungsverbinder - QPD CW3PE2,5 2X6-10 GY - 1423965

Leitungsverbinder, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grau, mit zwei QUICKON-Muttern, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm, QUICKON-Schnellanschluss

Wanddurchführung - QPD W3PE2,5 M25 0,5 GY - 1423966

Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grau, ohne QUICKON-Mutter, Montagegewinde: M25, IDC-Anschluss (angeschweißt), 2,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,5 m

Wanddurchführung - QPD W3PE2,5 M25 DT GY - 1423968

Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 400 V, 20 A, grau, ohne QUICKON-Mutter, Montagegewinde: M25, Push-in-Anschluss, 2,5 mm²

Steckverbinder - QPD P3PE2,5 9-14 GYGY - 1423969

Steckverbinder, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grau, mit QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 14 mm

Steckverbinder - QPD P4X2,5 9-14 GY GY - 1423970

Steckverbinder, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grau, mit QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 14 mm

H-Verteiler - QPD H3PE2,5 4X6-10 BK - 1423971

H-Verteiler, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, mit vier QUICKON-Muttern, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm

H-Verteiler - QPD H3PE2,5 4X9-14 BK - 1423972

H-Verteiler, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, mit vier QUICKON-Muttern, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 14 mm

H-Verteiler - QPD H3PE2,5 BK - 1423973

H-Verteiler, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, ohne QUICKON-Mutter

Wanddurchführung - QPD W3PE2,5 6-10 M25 1,0 BK - 1423974

Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm, Montagegewinde: M25, IDC-Anschluss (angeschweißt), 2,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 1 m

261 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55