Produktliste Installationssystem IPD

Filter

6 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Wanddurchführung - IPD WD 3P2,5 M20 GY - 1047319

Wanddurchführung, Push-in-Anschluss, Polzahl: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, lichtgrau, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 9 mm und 8 mm ... 13 mm, Push-in-Anschluss

Wanddurchführung - IPD WD 3P2,5 M20 BK - 1047321

Wanddurchführung, Push-in-Anschluss, Polzahl: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 9 mm und 8 mm ... 13 mm, Push-in-Anschluss

Wanddurchführung - IPD WD 3P2,5 M25 GY - 1047322

Wanddurchführung, Push-in-Anschluss, Polzahl: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, lichtgrau, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 9 mm und 8 mm ... 13 mm, Push-in-Anschluss

Wanddurchführung - IPD WD 3P2,5 M25 BK - 1047324

Wanddurchführung, Push-in-Anschluss, Polzahl: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 9 mm und 8 mm ... 13 mm, Push-in-Anschluss

Wanddurchführung - IPD WD 5P2,5 M25 GY - 1047344

Wanddurchführung, Push-in-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, lichtgrau, Kabeldurchmesserbereich: 7 mm ... 11 mm und 11 mm ... 16 mm, Push-in-Anschluss

Wanddurchführung - IPD WD 5P2,5 M25 BK - 1047345

Wanddurchführung, Push-in-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, Kabeldurchmesserbereich: 7 mm ... 11 mm und 11 mm ... 16 mm, Push-in-Anschluss

6 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55