Produktliste Feldgerätekoppler

Filter

15 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Gerätekoppler - FB-8SP - 1026043

Gerätekoppler für Foundation Fieldbus und PROFIBUS PA mit Klemmverbindungen für acht Stichabzweige mit Feldbus-Endgeräten.

Hauptleitungsmodul - FB-ET/E - 2316050

Verbindungsmodul für modulare Foundation Fieldbus- und PROFIBUS PA-Gerätekoppler mit Abschlusswiderstand

Gerätekoppler - FB-2SP/E - 2316052

Gerätekoppler für Foundation Fieldbus und PROFIBUS PA mit Anschlüssen für 2 Stichabzweige mit Feldbusgeräten

Abteilungstrennplatte - FB-MODULAR-PP - 2316061

Die FB-MODULAR-PP-Abteilungstrennplatte wird zwischen zwei modularen Feldbus-Gerätekopplern eingesetzt und gewährleistet hier den benötigten Abstand von 50 mm zwischen eigensicheren Stromanschlüssen und nicht eigensicheren Stromanschlüssen. Die Gerätekoppler sind 17,5 mm breit, jedoch wird, wenn eine Abteilungstrennplatte hinzugefügt wird, ein 22,5 mm-TBUS-Steckverbinder benötigt.

Gerätekoppler - FB-DIAG/FF/LI - 2316284

Felddiagnosemodul, Vorgängerinstallation, mit steckbarem seitlichen Steckverbinder

Gerätekoppler - FB-DIAG/FF/NC - 2316297

Felddiagnosemodul, einschl. TBUS-Steckverbinder

Gerätekoppler - FB-6SP - 2316307

Gerätekoppler für Foundation Fieldbus und PROFIBUS PA mit Klemmverbindungen für 6 Stichabzweige mit Feldbus-Endgeräten.

Gerätekoppler - FB-12SP - 2316310

Gerätekoppler für Foundation Fieldbus und PROFIBUS PA mit Klemmverbindungen für 12 Stichabzweige mit Feldbus-Endgeräten.

Gerätekoppler - FB-8SP ISO - 2316311

Gerätekoppler in Umgebung der Zone 1 für Foundation Fieldbus und PROFIBUS PA mit Klemmverbindungen für acht Stichabgriffe mit Feldbus-Endgeräten.

Gerätekoppler - FB-12SP ISO - 2316312

Gerätekoppler in Umgebung der Zone 1 für Foundation Fieldbus und PROFIBUS PA mit Klemmverbindungen für 12 Stichabgriffe mit Feldbus-Endgeräten.

15 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55