Produktliste Verteilerboxen

Filter

1 Treffer

Sensor-/Aktor-Box - SACB-8/16-L- 5,0 80MC SCO - 1401199

Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Roboter und Schleppketten, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR halogenfrei hochflexibel, hochflexibel, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein

Nettopreis:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
1 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55