Produktliste DC-Geräteanschlusstechnik

Filter

26 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GENDER_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - 1804097

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: PV-FT-CF-C, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Buchse, Kabellänge: 235

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE - 1804107

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: PV-FT-CM-C, Photovoltaik-Steckverbinder, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 235

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Buchse, Kabellänge: 130

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD - 1805148

Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 130

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CF-C-4-130-BU - 1805151

Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt min.: 4 mm², Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Buchse, Kabellänge: 130

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CM-C-4-130-RD - 1805164

Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt min.: 4 mm², Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 130

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CF-C-6-130-BU - 1805177

Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 6 mm², Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Buchse, Kabellänge: 130

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CM-C-6-130-RD - 1805180

Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 6 mm², Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 130

Mutter - PV-FT-C NUT BK - 1775880

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: SUNCLIX, Mutter, Polzahl: 0

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CM-C-6-350-BK - 1806037

Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 6 mm², Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 350

26 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55