Produktliste DC-Ladekabel

Filter

59 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standard (Norm oder Bestimmung), nach der ein Produkt zugelassen oder konstruiert ist, helpImageUrl=]

DC-Ladekabel - EV-T1L2CC-DC125A-5,5M1ASBK01 - 1628122

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 1, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 125 A / 600 V (DC), Designlinie Standard, Kabel: 5,5 m, schwarz, gerade, ACHTUNG: Kabelmanagement ggf. erforderlich., Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: grau

DC-Ladekabel - EV-GBM4C-DC125A-5,5M50ESBK00 - 1628035

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, mit Schutzkappe, GB/T, GB/T 20234.3-2015, Designlinie Standard, schwarz, gerade, ACHTUNG: Kabelmanagement ggf. erforderlich., Steckgesicht: grau, Griffbereich: grau

DC-Ladekabel - EV-T1L2CC-DC125A-25,0FT1ASBK01 - 1628114

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 1, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 125 A / 600 V (DC), Designlinie Standard, Kabel: 25 ft, schwarz, gerade, ACHTUNG: Kabelmanagement ggf. erforderlich., Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: grau

DC-Ladekabel - EV-T2M4CC-DC200A-10,0M70ESBK00 - 1628162

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, Designlinie Standard, schwarz, gerade, ACHTUNG: Die Kabellänge übersteigt die normative Vorgabe von 10 m., Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: grau

DC-Ladekabel - EV-T1L2CC-DC60A-5,0M6ASBK01 - 1623633

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 1, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 60 A / 600 V (DC), Designlinie Standard, Kabel: 5 m, schwarz, gerade, Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: grau

DC-Ladekabel - EV-T2M4CC-DC60A-4,5M16ESBK00 - 1618306

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, Designlinie Standard, schwarz, gerade, Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: grau

DC-Ladekabel - EV-GBM4C-DC60A-5,0M16ESBK00 - 1621468

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, mit Schutzkappe, GB/T, GB/T 20234.3-2015, Designlinie Standard, schwarz, gerade, Steckgesicht: grau, Griffbereich: grau

DC-Ladekabel - EV-T1L2CC-DC125A-5,0M1ASBK01 - 1623634

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 1, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 125 A / 600 V (DC), Designlinie Standard, Kabel: 5 m, schwarz, gerade, Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: grau

DC-Ladekabel - EV-T2M4CC-DC125A-5,0M50ESBK00 - 1409060

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, Designlinie Standard, schwarz, gerade, Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: grau

DC-Ladekabel - EV-GBM4C-DC125A-5,0M50ESBK00 - 1622119

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, mit Schutzkappe, GB/T, GB/T 20234.3-2015, Designlinie Standard, schwarz, gerade, Steckgesicht: grau, Griffbereich: grau

59 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55