Produktliste Rundsteckverbinder für Leistung (Serie M23 PRO)

Filter

80 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_OUTER_DIAMETER_CBX_STR, helpText=Hier wählen Sie den Aussendurchmesser der anzuschließenden Leitung, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53307_1000_int_02.jpg]
Hier wählen Sie den Aussendurchmesser der anzuschließenden Leitung

Hier wählen Sie den Aussendurchmesser der anzuschließenden Leitung

Kabeldurchmesser

neu

Kabelsteckverbinder - M23-5EP198A80DNS - 1628871

Kabelsteckverbinder, gerade kurz, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, Crimp, Kabeldurchmesserbereich: 5,5 mm ... 15 mm

neu

Kabelsteckverbinder - M23-5EP198A8022S - 1628874

Kabelsteckverbinder, gerade kurz, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, Crimp, Kabeldurchmesserbereich: 5,5 mm ... 8 mm

neu

Kabelsteckverbinder - M23-5EP198A8023S - 1628873

Kabelsteckverbinder, gerade kurz, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, Crimp, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 12 mm

neu

Kabelsteckverbinder - M23-5EP198A8024S - 1628872

Kabelsteckverbinder, gerade kurz, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, Crimp, Kabeldurchmesserbereich: 9,5 mm ... 14,5 mm

neu

Kabelsteckverbinder - M23-5EP198A8LDLS - 1628852

Kabelsteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, Crimp, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 17 mm

neu

Kabelsteckverbinder - M23-5EP198A8L22S - 1628856

Kabelsteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, Crimp, Kabeldurchmesserbereich: 5,5 mm ... 8 mm

neu

Kabelsteckverbinder - M23-5EP198A8L23S - 1628855

Kabelsteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, Crimp, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 12 mm

neu

Kabelsteckverbinder - M23-5EP198A8L24S - 1628854

Kabelsteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, Crimp, Kabeldurchmesserbereich: 9,5 mm ... 14,5 mm

neu

Kabelsteckverbinder - M23-5EP198A8L25S - 1628853

Kabelsteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, Crimp, Kabeldurchmesserbereich: 14 mm ... 17 mm

neu

Kabelsteckverbinder - M23-5ES198A80DNS - 1628815

Kabelsteckverbinder, gerade kurz, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, Crimp, Kabeldurchmesserbereich: 5,5 mm ... 15 mm

80 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55