Produktliste CLIP PROJECT

Filter

7 Treffer

Software - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040

Mehrsprachige Software zur komfortablen Projektierung der Produkte von Phoenix Contact auf Normtragschienen.

Software - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053

Mehrsprachige Software zur Klemmenleistenprojektierung. Ein Marking-Modul erlaubt die professionelle Beschriftung vom Markern und Labeln zur Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten.

Software - CMS-MARK-WIN - 5144398

CMS-MARK-WIN-Software, Version: 2.9.1, in den Sprachen: Deutsch / Englisch, Französisch / Italienisch, inkl. Handbuch und Demoversion CLIP PROJECT

Handbuch - CMS-MARK-WIN-UM - 5067637

Anwenderhandbuch, deutsch/englisch, für die Beschriftungssoftware CMS-MARK-WIN

USB-Stick - RFMARK UHF FD - 5148012

Kleiner Schreib/Lese USB Stick mit einer Cross Dipole-Antenne. Das Gerät ist für den Einsatz am Computer ausgelegt und hat eine Reichweite von 1 m

Bluetooth-USB-Adapter - MINI FD BLUETOOTH - 0830986

FD-BLUETOOTH ermöglicht einen zuverlässigen, drahtlosen Datenaustausch zwischen THERMOMARK Line Druckern und mobilen bluetoothfähigen Geräten, wie z. B. Smartphones und Tablet PCs. Druckaufträge können somit komfortabel via MARKING system App an den Drucker geschickt werden

Software - CMS-MARK-WIN-DEMO - 5144408

CMS-MARK-WIN-DEMO-Software, Version: 2.9, in den Sprachen: Deutsch / Englisch, Version 2.8 in Französisch / Italienisch

7 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55