Produktliste Bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV)

Filter

2 Treffer

PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

Photovoltaik-Anschlusselement, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 1000 V, Breite: 40,4 mm, Anschlussart: Federkraft, Farbe: schwarz. Nur mit RADOX® Solar (TÜV)-Solarleitung von Huber & Suhner

PV-JB 2,5/ 1-L 50 PXC - 1705132

Photovoltaik-Anschlusselement, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 1000 V, Breite: 40,4 mm, Anschlussart: offenes Leitungsende, Farbe: schwarz. Nur mit RADOX® Solar (TÜV)-Solarleitung von Huber & Suhner

2 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55