Approbation
Anschlussart Feldebene
Anschlussart Steuerebene
Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Dieses Modul verfügt über Markierungen für die Kanäle 1–8.
Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Dieses Modul verfügt über Markierungen für die Kanäle 9–16.
Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Dieses Modul verfügt über Markierungen für die Kanäle 17–24.
Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Dieses Modul verfügt über Markierungen für die Kanäle 25–32.
Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Dieses Modul verfügt über Markierungen für die Kanäle 1–8 sowie über eine konforme Beschichtung der Leiterplatten-Bestückung.
Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Dieses Modul verfügt über Markierungen für die Kanäle 9–16 sowie über eine konforme Beschichtung der Leiterplatten-Bestückung.
Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Dieses Modul verfügt über Markierungen für die Kanäle 17–24 sowie über eine konforme Beschichtung der Leiterplatten-Bestückung.
Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Dieses Modul verfügt über Markierungen für die Kanäle 25–32 sowie über eine konforme Beschichtung der Leiterplatten-Bestückung.
Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Durch den Steckverbinder D-SUB 25 ist dieses Modul pinkompatibel mit dem PLS der Foxboro I/A-Serie.
Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Durch den Steckverbinder D-SUB 50 ist dieses Modul pinkompatibel mit der Serie Tricon CX DCS.
"$pageName" auf