Approbation
Bauform
Netzwerkschnittstelle
Funktion
Anschlussart
Übertragungsgeschwindigkeit
Axioline Smart Elements, Digitalausgabemodul, PROFIsafe, Sichere digitale Ausgänge: 4 (1-kanalige Belegung), 2 (2-kanalige Belegung), 24 V DC, 2 A, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Schutzart: IP20
Axioline Smart Elements, Digitaleingabemodul, PROFIsafe, Sichere digitale Eingänge: 8 (1-kanalige Belegung), 4 (2-kanalige Belegung), 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Schutzart: IP20
Axioline Smart Elements, Analogeingabemodul, Analoge Eingänge: 4, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Schutzart: IP20
Axioline Smart Elements, Analogeingabemodul, Analoge Eingänge: 4, 0 V ... 10 V, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Schutzart: IP20
Axioline Smart Elements, Temperaturerfassungsmodul, Analoge RTD-Eingänge: 4 (Pt 100), Anschlusstechnik: 3-Leiter, Schutzart: IP20
Axioline Smart Elements, Analogausgabemodul, Analoge Ausgänge: 4, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Schutzart: IP20
Axioline Smart Elements, Analogausgabemodul, Analoge Ausgänge: 4, 0 V ... 10 V, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Schutzart: IP20
Axioline Smart Elements, Digitaleingabemodul, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Schutzart: IP20
Axioline Smart Elements, Kommunikationsmodul, Schnittstelle: RS-485, Schutzart: IP20
Axioline Smart Elements, Digitalausgabemodul, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Schutzart: IP20
"$pageName" auf