Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Anzahl Anschlüsse: 6, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 12, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 3, Anzahl Anschlüsse: 18, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 4, Anzahl Anschlüsse: 24, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 5, Anzahl Anschlüsse: 30, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 6, Anzahl Anschlüsse: 36, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 7, Anzahl Anschlüsse: 42, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 8, Anzahl Anschlüsse: 48, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Anzahl Anschlüsse: 4, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 8, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" auf