Produktliste Antennen und Kabel US-Markt

Filter

38 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frequenzband

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-RPSMA - 2885676

Rundstrahlantenne, 900 MHz, Gewinn: 2 dBi, Polarisation: linear, Schutzart: IP55, Anschluss: RSMA (male)

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 2867160

Rundstrahlantenne, 900 MHz, Gewinn: 2 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h 360°, Schutzart: IP65, Anschluss: MCX (male), inkl. 2-m-Anschlusskabel und Montagewinkel für Wandmontage

Antenne - RAD-ISM- 900-ANT-OMNI-0-N - 5604160

Rundstrahlantenne, 900 MHz, Gewinn: 2 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h 360°, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel für Wandmontage

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 2867791

Rundstrahlantenne, 900 MHz, Gewinn: 5 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 360°/28°, Schutzart: IP65, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 2885579

Rundstrahlantenne, 900 MHz, Gewinn: 8 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 360°/15°, Schutzart: IP65, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen

Antenne - RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - 2904801

Rundstrahlantenne, Schutzart IP65, Kabellänge 1,8 m, Anschluss RSMA (male)

Antenne - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Rundstrahlantenne, 868 MHz / 900 MHz, Gewinn: 2 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 360°/50°, Schutzart: IP66, Anschluss: N (female), für Schaltschrankmontage (optional Wandmontage)

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 2867801

Richtantenne, 868 MHz / 900 MHz, Gewinn: 5 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 168°/78°, Schutzart: IP65, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 2867814

Richtantenne, 868 MHz / 900 MHz, Gewinn: 8,5 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 100°/62°, Schutzart: IP65, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N - 5606614

Richtantenne 868 MHz / 900 MHz, Gewinn: 12 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 56°/46°, Schutzart: IP65, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen

38 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55