Produktliste Alarmieren

Filter

3 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

SMS-Relais - TC MOBILE I/O X200-4G - 1038567

SMS-Relais und Meldemodul, Europa-Version, analoge und digitale Werte über Mobilfunknetz überwachen, Relaisausgänge aus der Ferne schalten, Kommunikation über SMS oder Mobilfunk-Datenverbindung (E-Mail-Versand, App), Versorgungsspannung 10 V ... 60 V DC

SMS-Relais - TC MOBILE I/O X200-4G AC - 1038568

SMS-Relais und Meldemodul, Europa-Version, digitale Werte über Mobilfunknetz überwachen, Relaisausgänge aus der Ferne schalten, Kommunikation über SMS oder Mobilfunk-Datenverbindung (E-Mail-Versand, App), Versorgungsspannung 93 V ... 250 V AC

Meldesystem - CBL-TC-MOBILE-BOX - 1192973

Meldesystem mit einem SMS-Relais zur Überwachung von analogen und digitalen Signalen. Die Relaisausgänge sind über das Mobilfunknetz fernschaltbar. Kommunikation über SMS oder E-Mail. Versorgungsspannung 230 V AC. Inklusive Antenne und USB-Kabel.

3 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55