Produktliste Zubehör Überspannungsschutz für die Informationstechnik

Filter

12 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Patch-Kabel - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288

Patch-Kabel, CAT6, vorkonfektioniert, 0,5 m

Patch-Kabel - FL CAT6 PATCH 1,0 - 2891385

Patch-Kabel, CAT6, vorkonfektioniert, 1,0 m

Schraubklemmenblock - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Schraubklemmenblock mit Trennkontakten zur Aufnahme der Schutzstecker CT und CTM. Einsatz in MSR- und Telekommunikations-Systemen. Ausführung: 10 Doppeladern

Magazin - CTM 10-MAG - 2838610

Magazin mit Erdungsschiene zur Aufnahme von bis zu 10 LSA-PLUS-Schutzsteckern (COMTRAB CTM), zum Einstecken in CT-TERMIBLOCK oder LSA-PLUS-Trennleiste

Trennleiste - CT 10-TL - 2765356

LSA-PLUS-Trennleiste zur Aufnahme der Schutzmodule CTM und CT 10. Ausführung: 10 Doppeladern, Maß A: 124 mm.

Magazin - CT 10-2/2-GS - 2765398

Grobschutzmagazin CT zur Aufnahme von 20 2-Elektroden-Gasableitern der Bauform H, unbestückt. Ausführung: 10 Doppeladern

Magazin - CT 10-2/2-GS/3E - 2765408

Grobschutzmagazin CT zur Aufnahme von 10 Drei-Elektroden-Gasableitern, unbestückt. Ausführung: 10 Doppeladern

Magazin - CT 10-2/2-GS/3E-110AC - 2920829

LSA-PLUS Grobschutzmagazin für 10 Doppeladern, bestückt mit 10 Drei-Elektroden-Gasableitern.

Erdungsschiene - CT 1-10-ES - 2765547

Erdschiene für CTM-Schutzstecker beim Einsatz in Kombinationen mit LSA-PLUS-Trennleiste. Ausführung: 10 Doppeladern

Überspannungsschutzleiterplatte - D-LAN-19"-D-P - 2880192

Ersatz-Platine für die Produkte ""D-LAN-19""..."". Baugruppe mit vier überspannungsgeschützten Ports für Datenschnittstellen gem. Kat.5/EN 50173 (100Base T), inkl. Anschlussbuchsen RJ45.

12 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55