Produktliste Zubehör für Geräteschutzschalter

Filter

17 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Basiselement - CB S-BE - 2905067

Lötbasiselement zur Leiterplattenmontage für die Aufnahme von Geräteschutzschalter CB TM... oder CB E...

Brücke - CB PT BRIDGE - 2801014

Brückenstecker zur Überbrückung der Kontakte 1 nach 2 für CB-Basiselemente

Brücke - CB RC BRIDGE - 2801616

Brückenstecker zur Überbrückung der Kontakte 11 nach 14 für CB-Basiselemente

Sockelgehäuse - TMCP SOCKET M - 0916589

Anreihbarer Sockel, 2-polig, zur Aufnahme von zwei, je einpoligen Schutzschaltern

Abschlussdeckel - TMCP CONNECT LR - 0916592

Abschlussdeckel, Breite: 6 mm, Farbe: schwarz

Brücke - TMCP SB - 0916602

Signalbrücke, steckbar, zur Brückung der Sammelsignalisierung bei freiem Steckplatz auf dem Sockel TMCP SOCKET M

Metallteil - SPRING-LOCK - 0713009

Federverriegelung, zur mechanischen Verriegelung bei Überkopfmontage, 1-polig

Endlossteckbrücke - FBST 21-PLC GY - 0901015

Endlossteckbrücke, Länge: 21 mm, Breite: 11,3 mm, Farbe: grau

Steckbrücke - FBST 500 TMCP - 0916615

Steckbrücke, Farbe: silberfarben

Endlossteckbrücke - FBST 500 TMC-N GY - 0901028

Endlossteckbrücke, Montageart: Steckmontage, Farbe: grau

17 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/chde/web/main/products/subcategory_pages/Thermal_circuit_breakers_P-17-01-06/83ac0a34-d2a3-4b80-849f-40faea8144ab