Produktliste Zubehör für Steuerungen

Filter

47 Treffer

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - 1043501

Programm- und Konfigurationsspeicher zur Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS.

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 2 GByte mit Lizenz-Key für webMI von atvise®

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 2 GByte mit Lizenz-Key für Funktionsbaustein-Bibliotheken, z. B. für: SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-Funktionalitäten etc.

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB APPLIC B - 2402855

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 2 GByte mit Lizenz-Key für höherwertige Applikationen, z. B. für die OPC UA Lizensierung. Eine APPLIC A Lizenz ist inbegriffen.

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 2 GByte mit Lizenz-Key für Funktionsbaustein-Bibliotheken, z. B. für: webMI von atvise®, SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-Funktionalitäten etc.

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Programmspeicher (SD-Karte) mit Lizenz-Key und Emlog-Applikation, zur Verwendung mit einem Inline-Controller ILC 191 ME/AN. Die Emlog-Applikation dient zur Auslesung von Messgeräten über Impulse, Analogwerte, Modbus/RTU. Mit der webbasierten Oberfläche können die Kanäle/Geräte und die Anbindung an ein übergeordnetes System konfiguriert werden.

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - 2400327

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 2 GB, mit Lizenz-Key und Anwenderprogramm für eine Lichtsteuerung.

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB 61850 - 2400435

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 2 GByte mit Lizenz-Key für IEC-61850-Kommunikation

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - 2400436

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 2 GByte mit Lizenz-Key für IEC-61850-Kommunikation und für Funktionsbaustein-Bibliotheken, z. B. SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-Funktionalitäten etc.

47 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55