Produktliste Zubehör für Axioline F

Filter

18 Treffer

Busanschlussstecker - AXL F BS H - 2700992

Axioline F-Bussockelmodul für Gehäusetyp H

Schutzkappe - AXL F BS CAP - 2702275

Schutzkappe für die seitlichen Kontakte der Axioline F-Bussockelmodule

Busanschlussstecker - AXL F BS F - 2688129

Axioline F-Bussockelmodul für Gehäusetyp F

Stecker - AXL CN L/UL - 2700979

Axioline F-Einspeisestecker lang (für z. B. AXL BK PN)

Stecker - AXL CN S/UL - 2701421

Axioline F-Einspeisestecker kurz (für z. B. AXL F BK ... )

Stecker-Set - AXL CNS 8L-ORBG/D/UI/E1/E2 - 2700980

Axioline F-Steckerset (für z. B. AXL F DI16/4 2F)

Stecker-Set - AXL CNS 8L-OBBG/D/UO/E1 - 2700981

Axioline F-Steckerset (für z. B. AXL F DO16/3 2F)

Stecker-Set - AXL CNS 8L-O/D/UI - 2701728

Axioline F-Steckerset (für z. B. AXL F DI64/1 2F)

Stecker-Set - AXL CNS 4L-O/D/UI/E1 - 2700982

Axioline F-Steckerset (für z. B. AXL F DI32/1 1F)

Stecker-Set - AXL CNS 4L-O/D/UO1/UO2/E1 - 2700983

Axioline F-Steckerset (für z. B. AXL F DO32/1 1F)

18 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55