Produktliste Zubehör und Ersatzteile

Filter

8 Treffer

Laderegler - RAD-SOL-CHG-24- 10 - 2885443

Vollautomatischer Laderegler mit elektronischen Schutzfunktionen für photovoltaische Anlagen mit einer Systemspannung von 24 V.

Solarmodul - RAD-SOL-PAN-12- 50 - 2885456

12 V / 50 Wp Solarmodul, ausgelegt für den Einsatz im Solarsystem RAD-SOL-SET-24-100 oder RAD-SOL-SET-24-200. Für den Betrieb des Solarsystems sind zwei bzw. vier Module erforderlich.

Solarbatterie - RAD-SOL-BAT-12- 40 - 2885469

12 V / 40 Ah Gel-Solar-Batterie, ausgelegt für den Einsatz im Solarsystem RAD-SOL-SET-24-100. Für den Betrieb des Solarsystems sind zwei Batterien erforderlich.

Solarbatterie - RAD-SOL-BAT-12-100 - 2885498

12 V / 100 Ah Gel-Solar-Batterie, ausgelegt für den Einsatz im 200 Wp Solarsystem RAD-SOL-SET-24-200. Für den Betrieb des Solarsystems sind zwei Batterien erforderlich.

Aluminiumblech - RAD-SOL-VENT-COVER - 2917049

Geschlossenes Aluminiumblech zum Verschließen der Kiemenprägungen auf der Türinnenseite des Schaltschranks RAD-SOL-BOX-24V

Mastschelle - RAD-SOL-POLE-MNT - 2917065

Mastschelle zur Montage an Masten mit einem Durchmesser von 76 mm

Solarpanelhalterung - RAD-SOL-MKT-200 - 2917337

Solarpanelhalterung zur Wand- oder Mastmontage von 4 x Solarpanel RAD-SOL-PAN-12-50

Solarpanelhalterung - RAD-SOL-MKT-100 - 2917735

Solarpanelhalterung zur Wand- oder Mastmontage von 2 x Solarpanel RAD-SOL-PAN-12-50

8 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55