Produktliste Zubehör

Filter

4 Treffer

Ladegerät - RFMARK HF POWER LINK STATION - 5148013

Lade- als auch Datenaustauschstation mit Ersatzbatterie. Die Verbindungsstation beinhaltet einen Anschluss für USB 2.0 und Ethernet, ein Ladegerät, ein Netzteil und ein Netzkabel (EU/UK)

Akku - RFMARK HF/ACCU - 5148015

Lithium-Ionen Akku mit einer Leistung von 2600 mAh bei 7,4 V

Zubehör - RFMARK HF PROTECTION CASE - 5148017

Schutztasche mit Gurt gegen Wasser (kein
Touch Screen verfügbar)

Werkzeugtasche, unbestückt - RFMARK HF/BELTPOUCH - 5148018

Gürteltasche, mit Gurt, Touchscreen bedienbar

4 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55