Produktliste Zubehör

Filter

38 Treffer

Werkzeug - SF-CCK 9 - 1212525

Schaltschrankschlüssel, aus Metall, für alle gängigen Schließungen: Doppelbart 3 - 5 mm, Vierkant 5 mm,6 mm,7 - 8 mm,9 - 10 mm, Dreikant 7 mm,8 - 9 mm,10 -1 1 mm, Sonder 6 mm

Schaltschrankschlüssel - USS 4 - 1203149

Schaltschrankschlüssel, aus Metall, für alle gängigen Schaltschränke

Montageplatte - AE MP SH CP 300X400 - 0899445

Montageplatte, Länge: 2 mm, Breite: 250 mm, Höhe: 365 mm, Farbe: silberfarben

Montageplatte - AE MP SH CP 400X600 - 0899446

Montageplatte, Länge: 2 mm, Breite: 346 mm, Höhe: 563 mm, Farbe: silberfarben

Montageplatte - AE MP SH CP 120X200 - 0899449

Montageplatte, Länge: 2 mm, Breite: 107 mm, Höhe: 169 mm, Farbe: silberfarben

Montageplatte - AE MP SH CP 160X260 - 0899450

Montageplatte, Länge: 2 mm, Breite: 147 mm, Höhe: 229 mm, Farbe: silberfarben

Montageplatte - AE MP SH CP 160X340 - 0899451

Montageplatte, Länge: 2 mm, Breite: 147 mm, Höhe: 309 mm, Farbe: silberfarben

Montageplatte - AE MP SH CP 200X150 - 0899452

Montageplatte, Länge: 2 mm, Breite: 118,5 mm, Höhe: 187 mm, Farbe: silberfarben

Montageplatte - AE MP SH CP 200X200 - 0899447

Montageplatte, Länge: 2 mm, Breite: 165,5 mm, Höhe: 182 mm, Farbe: silberfarben

Montageplatte - AE MP SH CP 200X300 - 0899448

Montageplatte, Länge: 2 mm, Breite: 182 mm, Höhe: 265,5 mm, Farbe: silberfarben

38 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55