Produktliste Zubehör

Filter

21 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Tragschienen-Busverbinder - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Tragschienen-Busverbinder zur Montage in der Tragschiene. Universell für TBUS-Gehäuse. Vergoldete Kontakte, 5-polig.

Tragschienen-Busverbinder - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Tragschienen-Busverbinder zur Montage in der Tragschiene. Universell für TBUS-Gehäuse. Vergoldete Kontakte, 5-polig.

Einspeise-/Fehlermeldemodul - TC-MACX-MCR-PTB - 2904673

Einspeise- und Fehlermeldemodul mit Schraubanschluss, nur für den Einsatz auf dem Termination-Carrier, exklusive zugehörigem Tragschienen-Busverbinder

HART-Multiplexer - MACX MCR-S-MUX - 2865599

HART-Multiplexer zur Online-Konfiguration und -Diagnose von HART-fähigen Feldgeräten sowie zur ständigen Dokumentation der Prozessvariablen und Zustände mit einem PC bzw. einem Management-System, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32

Kabel - VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M - 2318415

Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig, 180 °-Abgang); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig, 90 °-Abgang); Kabellänge: 2 m

Kabelsatz - TC-C-MAX2-SC-31320000 - 2902425

Kabelsatz zur Signalübertragung auf dem Termination Carrier für die Module der Serie MACX Analog Ex. Anschluss der Klemmstellen 3.1 und 3.2 (Signalübertragung) an die Signalplatine.

Kabelsatz - TC-C-MAX2-SC-31321112 - 2902426

Kabelsatz zur Signalübertragung und Spannungsversorgung auf dem Termination Carrier für die Module der Serie MACX Analog Ex. Anschluss der Klemmstellen 3.1 und 3.2 (Signalübertragung) sowie 1.1 und 1.2 (Spannungsversorgung) über einen 4-poligen PTSM-Steckverbinder an die Signalplatine.

Kabelsatz - TC-C-MAX2-SC-32221112 - 2902657

Kabelsatz zur Signalübertragung und Spannungsversorgung auf dem Termination Carrier für Trennverstärker der Serie MACX Analog Ex. Verbindung der Klemmstellen 3.2 und 2.2 (Signalübertragung bei aktiven Eingangskarten) sowie 1.1 und 1.2 (Spannungsversorgung) an die Signalplatine.

Kabelsatz - TC-C-PTB1-SC-05060708 - 2902945

Versorgunsspannungskabelsatz zur redundanten Einspeisung in einen Geräteverbund auf dem MINI-Analog Termination Carrier. Dieser Kabelsatz ist geeignet für die Einspeisung mittels der Einspeiseklemme 2902958 MINI MCR-SL-PTB-FM.

Kabelsatz - TC-C-MINI-AI-05060708 - 2902946

Kabelsatz zur Signalübertragung und Spannungsversorgung auf dem Termination Carrier für die Module der Serie MINI Analog und PSR mini. Anschluss der Klemmstellen 5 und 6 (Signalübertragung) sowie 7 und 8 (Spannungsversorgung) an die Signalplatine.

21 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55