Produktliste AC-Geräteanschlusstechnik

Filter

14 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Rundsteckverbinder (geräteseitig), Artikelfamilie: PRC, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 5-FT25-MC - 1409206

Rundsteckverbinder (geräteseitig), Artikelfamilie: PRC, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 5-FT25-MC2,5-150 - 1409211

Rundsteckverbinder (geräteseitig), Artikelfamilie: PRC, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt max.: 2,5 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 24 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 150

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 5-FT25-MC4-150 - 1409212

Rundsteckverbinder (geräteseitig), Artikelfamilie: PRC, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt max.: 4 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 32 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 150

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 5-FT25-MC6-150 - 1409213

Rundsteckverbinder (geräteseitig), Artikelfamilie: PRC, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 150

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 3-FT25-MC2,5-150 - 1409219

Rundsteckverbinder (geräteseitig), Artikelfamilie: PRC, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt max.: 2,5 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 24 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 150

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 3-FT25-MC6-150 - 1409221

Rundsteckverbinder (geräteseitig), Artikelfamilie: PRC, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 150

Kontaktträger - VC-AMC 4 - 1583877

Kontakteinsatz, Kontaktträger, Bauform: VC2, Material Gehäuse: PA, Farbe: grau, Polzahl: 4, Nennspannung: 690, Bemessungsstrom: 70 A, Kontaktart: Stift. Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.

Crimpkontakt - CK2,5-M-6 AG - 1409209

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Crimpkontakt, Aderquerschnitt max.: 6 mm², Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift. Vercrimpen Sie den Leiter nach
DIN EN 60352-2 mit dem Crimpkontakt

Crimpkontakt - CK2,5-M-4 AG - 1409208

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Crimpkontakt, Aderquerschnitt max.: 4 mm², Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift. Vercrimpen Sie den Leiter nach
DIN EN 60352-2 mit dem Crimpkontakt

14 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55