Produktliste AC-Anschlusstechnik für die Feldverkabelung

Filter

21 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_OUTER_DIAMETER_CBX_STR, helpText=Hier wählen Sie den Aussendurchmesser der anzuschließenden Leitung, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53307_1000_int_02.jpg]
Hier wählen Sie den Aussendurchmesser der anzuschließenden Leitung

Hier wählen Sie den Aussendurchmesser der anzuschließenden Leitung

Kabeldurchmesser

Kupplungssteckverbinder - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 12,00 mm, Kabeldurchmesser max.: 16,00 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Kupplungssteckverbinder - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 16,00 mm, Kabeldurchmesser max.: 21,00 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Kupplungssteckverbinder - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8,00 mm, Kabeldurchmesser max.: 12,00 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Kupplungssteckverbinder - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8,00 mm, Kabeldurchmesser max.: 21,00 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Kupplungssteckverbinder - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8,00 mm, Kabeldurchmesser max.: 12,00 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Kupplungssteckverbinder - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 12,00 mm, Kabeldurchmesser max.: 16,00 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Kupplungssteckverbinder - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 16,00 mm, Kabeldurchmesser max.: 21,00 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Kupplungssteckverbinder - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8,00 mm, Kabeldurchmesser max.: 21,00 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Prüfstecker - PRC 5-TC-FS6 8-21 - 1621325

PRC-Prüfstecker, 2000 Steckzylen, handentriegelbar, schwarz, 5-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 8 mm ... 21 mm.

Prüfstecker - PRC 3-TC-FS6 8-21 - 1621326

PRC-Prüfstecker, 2000 Steckzyklen, schwarz, handentriegelbar, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 8 mm ... 21 mm.

21 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55