News-Übersicht

Überspannungsschutz für die Rackmontage

21.10.2016

Überspannungsschutzgeräte der Serien VAL-MS…O und VAL-MS…U  

Überspannungsschutzgeräte für Rackmount-Anwendungen

Überspannungsschutz für Rackmontage-Anwendungen muss die Anforderungen an eine hohe Dichte und Leistungsfähigkeit erfüllen.

Überspannungsschutz für Rackmontage-Anwendungen muss die Anforderungen an eine hohe Dichte und Leistungsfähigkeit erfüllen. Phoenix Contact hat nun die ersten steckbaren Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Standard-Rackmount-Gehäusen entwickelt. Basierend auf der Produktfamilie VALVETRAB kombinieren diese Produkte eine elegante neue Einbaulage, um grundlegend den Überspannungsschutz für Rackmount-Anwendungen zu optimieren. Mit der neuen Positionierung in der Gehäusefront kann der Anwender die Statusanzeige kontrollieren ohne die Abdeckung zu entfernen oder die Spannungsversorgung auszuschalten. Die übersichtliche Anordnung der steckbaren Überspannungsschutzgeräte erleichtert eine einfache Wartung und Fehlerbehebung. Über die lokale Statusanzeige oder den Fernmeldekontakt ist eine schnelle und bequeme Sichtkontrolle möglich. Die galvanisch getrennten potenzialfreien Kontakte überwachen den Zustand aller Stecker für ein zuverlässiges System.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55