News-Übersicht

Frontadapter zur Signal- und Leistungsverdrahtung

05.05.2014

Universelle Frontadapter für SIMATIC® S7-300  

Schnelle und einfache Verdrahtung von Baugruppen

Mit den neuen universellen Frontadaptern gelingt eine schnelle Verdrahtung von Baugruppen an die SIMATIC® S7-300-Steuerung.

Die Adaptervarianten zur Signal- und Leistungsverdrahtung eignen sich nicht nur für Applikationen mit hohen Spannungen und Strömen, sondern auch für kleine und analoge Schaltsignale. Sie kommen für Schaltleistungen bis zu 250 V AC/DC und 6 A in Frage. Durch den Einsatz von steckbaren Komponenten lässt sich der Adapter mit der Klemme schnell und fehlerfrei verbinden. Um den Funktionsumfang einer Reihenklemme zu nutzen, erfolgt der feldseitige Anschluss an das Reihenklemmenprogramm CLIPLINE complete. Zusätzlich ermöglicht das gekapselte Gehäuse in berührsicherer Ausführung eine sichere Handhabung.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Neuheiten 2021

Mehr als 140 kleine und große Innovationen.

Phoenix Contact-Neuheiten 2021
Zu den Neuheiten 2021

Mini- und Microklemmen

Trotz extrem kleiner Abmasse beschriften und brücken Sie die Mini- und Microklemmen wie die grossen Reihenklemmen.

Miniklemme
Miniklemmen mit Schraubanschluss

PROFICLOUD

Professionelle Cloud-Lösungen für die Industrie.

PROFICLOUD
Weitere Informationen

Kompetente und individuelle Beratung?

Wir sind für Sie da!

Kontakt
So erreichen Sie uns