News-Übersicht

Clever kombiniert: Intelligente USV jetzt mit integriertem Energiespeicher

27.07.2012

Der intelligenten QUINT UPS-IQ  

Die neuen QUINT UPS-IQ kombinieren USV und Energiespeicher in einem kompakten Gehäuse.

Nutzen Sie jetzt alle Vorteile der intelligenten QUINT UPS-IQ auf kleinstem Raum: Mit den neuen USV-Modulen mit integriertem Energiespeicher reduzieren Sie Platzbedarf und Verdrahtungsaufwand.

Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen mit IQ Technology erzielen maximale Anlagenverfügbarkeit in jeder industriellen Anwendung. Jetzt vereinen zwei neue Module für 24-V-DC-Anwendungen das USV-Modul und den Energiespeicher in einem Gehäuse. Die Bauform ist dadurch extrem platzsparend und durch den minimalen Verdrahtungsaufwand lassen sich die Geräte besonders einfach in bestehenden Anlagen nachzurüsten. Lediglich ein Netzteil mit 24 V DC muss vorgeschaltet sein – dann ist die USV-Lösung komplett und Ihre Anlage zuverlässig gegen Netzausfälle abgesichert.

 


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55