News-Übersicht

Platzsparende Mikroklemmen mit Push-in-Anschluss

19.06.2017

MP 1,5 Microklemmen  

Platzsparende Microklemmen mit Push-in-Anschluss

Um auf engem Raum komfortabel verdrahten und variabel montieren zu können, bietet Phoenix Contact Ihnen die neuen Mikroklemmen MP 1,5 mit Anschlusstechnik Push-in für die kleine Tragschiene NS 15 an.

Damit wird der zunehmenden Miniaturisierung im Maschinen-, Schaltanlagen- und Schaltschrankbau Rechnung getragen. Das Anschlussvermögen beträgt 0,14 mm² bis 1,5 mm². Speziell für Ihre Gebäudeinstallation stehen die kompakten tragschienenlosen Potenzialverteilerblöcke MPI zur Verfügung, ausgelegt entsprechend der Norm DIN EN 60998-1/VDE 0613-1. Die Mikroklemmen bieten Ihnen durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle eine Prüfmöglichkeit. Weiterhin können Sie jede Klemmstelle mit selbstklebenden Kennzeichnungsstreifen beschriften, sodass Ihre Verdrahtung übersichtlich ist.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55