Mit den neuen Stromversorgungen QUINT POWER mit 40 A Ausgangsstrom bietet Ihnen Phoenix Contact die stärksten Stromversorgungen am Markt. Überzeugen Sie sich von den neuen, innovativen Funktionen.
Das einphasige Gerät mit einem mehrstufigen PFC auf der Eingangsseite optimiert den Wirkungsgrad über den gesamten Leistungsbereich für eine lange Lebensdauer. Das dreiphasige Gerät erzeugt keinen Einschaltstrom und verhindert so ein ungewolltes Auslösen der Vorsicherung nach kurzer Netzunterbrechung.
Sichern Sie sich mit den Stromversorgungen QUINT POWER eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Nutzen Sie für die einfache Erweiterung Ihrer Anlage den statischen Boost mit bis zu 125 Prozent des Nennstroms. Zusätzlich steht Ihnen der dynamische Boost für das Starten schwerer Lasten mit bis zum doppelten des Nennstroms für bis zu 5 s zur Verfügung. Die SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology) liefert Ihnen den sechsfachen Nennstrom für bis zu 15 ms und löst somit Standard-Leistungsschutzschalter selektiv aus. Parallel angeschlossene Verbraucher arbeiten weiter.
Die Eingangsseite mit integriertem Gasableiter sorgt für eine hohe Störfestigkeit von bis zu 6 kV sowie eine Netzausfall-Überbrückungszeit von mindestens 20 ms.
Die umfangreiche Signalisierung mit Analog-, Digital- und Relaiskontakten ermöglicht Ihnen eine präventive Funktionsüberwachung Ihrer Anlage. Kritische Betriebszustände werden Ihnen gemeldet, bevor Fehler auftreten.
Konfigurieren Sie die Stromversorgung nach Ihren Bedürfnissen. Passen Sie Meldeschwellen und Kennlinien individuell an Ihren Bedarf an und bestellen Sie bereits ab Stückzahl 1.
Durch den Temperaturweitbereich von -40 °C bis +70 °C können Sie die Geräte auch in Bereichen mit extremen Umweltbedingungen flexibel einsetzen.
"$pageName" auf