News-Übersicht

Energiedaten messen, kommunizieren, abrechnen

30.01.2019

MID-Energiezähler EMpro  

Verbräuche messen, kommunizieren, abrechnen mit MID-Energiezählern EMpro

Die neuen MID-Energiezähler der Produktreihe EMpro werden zu Verrechnungszwecken verwendet.

Mit den Messgeräten erfassen Sie die wichtigsten elektrischen Parameter und kommunizieren diese über gängige Schnittstellen. Produktvarianten zur Direktstrommessung ersparen Ihnen Kosten und Zeit.

Die Energiezähler sind nach der europäischen Messgeräterichtlinie „Measuring Instruments Directive“ geprüft. Dies erlaubt es Ihnen, den gemessenen Energieverbrauch über die Kostenstellen weiter zu verrechnen. Die Messgeräte erfassen Strom, Spannung, Leistung und Energie. Für hohe Ströme stehen Ihnen Varianten mit Messeingang für Stromwandler zur Verfügung. Ströme bis 80 A erfassen Sie schnell und direkt über die Modelle mit internen Stromwandlern. Die Spannung messen Sie bei allen Energiezählern direkt. Weitere Kennwerte werden im Prozessor berechnet und über die Schnittstellen bereitgestellt. Die Kommunikation in Ihre übergeordneten Leitsysteme erfolgt über Mbus-, Modbus/RTU- oder Modbus/TCP-Schnittstelle. Ferner verfügen alle Geräte über einen S0-Ausgang. Mit nur 72 mm Breite ersparen Ihnen die Produkte viel Platz im Schaltschrank.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55