Die neuen hohen Tüllen- und Sockelgehäuse der Steckverbinder-Serie HEAVYCON STANDARD B von Phoenix Contact sind insbesondere für Ihre modularen Anwendungen geeignet.
Sie bieten Ihnen durch die höhere Bauform und größeren Kabelabgänge in M50 mehr Raum zum Verdrahten. Dadurch können Sie auch größere Leitungsdurchmesser und Leitungsbündeln komfortabel anschließen. Die robusten Gehäuse sind aus hochwertigem Aluminiumdruckguss und zeichnen sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit aus. Sie widerstehen Vibration und mechanischen Belastungen und sind nach den Schutzarten IP66/IP67 zuverlässig dicht. Aufgrund leitfähiger Oberflächen und Dichtungen besteht zusätzlich ein zuverlässiger EMV-Schutz. Die hohen Steckverbinder HEAVYCON erhalten Sie in den Größen B6 bis B24. Sie sind durchgängig steckkompatibel zum Marktstandard. Mit den neuen passenden Kontakteinsätzen für hochpolige Anwendungen schließen Sie so bis zu 46 Signalkontakte in einem B24-Steckverbinder einfach an. Die Installation erfolgt direkt und werkzeuglos mit Anschlusstechnik Push-in. Die kompakte Klemmkammer der Push-in-Kontakteinsätze sorgt für eine hohe Packungsdichte, die bisher nur mit einem klassischen Crimpanschluss erreicht werden konnte.
"$pageName" auf