News-Übersicht

Modulare Software-Plattform PC Worx Engineer

03.01.2018

PC Worx Engineer  

PC Worx Engineer vereint alle Engineering-Aufgaben in einer Oberfläche

Mit PC Worx Engineer stellt Phoenix Contact eine kostenfreie Engineering-Plattform für alle Aufgaben rund um die Konfiguration, Programmierung, Diagnose und Visualisierung von Automatisierungsapplikationen zur Verfügung.

Die tiefe Integration der einzelnen Gewerke eröffnet dem Anwender dabei entscheidende Vorteile. Der Software-Aufbau unterstützt aufgrund der reduzierten, übersichtlichen Oberfläche eine intuitive User-Führung. Die Bedienoberfläche von PC Worx Engineer zeichnet sich durch die Verwendung von kontextsensitiven Menüs und aufgeräumten, klar strukturierten Oberflächen aus. Der Anwender sieht nur die Funktionen und Aktionen, die er für seine aktuelle Aufgabenstellung benötigt. In die Software lassen sich weitere Funktionen wie Safety- oder Visualisierungskomponenten als Add-ins einfach integrieren. So lässt sich schnell eine individuelle Version von PC Worx Engineer generieren. Der Anwender bezahlt nur die Funktion-Add-ins, die er tatsächlich für seine Automatisierungslösung benötigt.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Weitere Informationen