News-Übersicht

Gehäuse für schwere Steckverbinder in platzsparender Ausführung

19.06.2017

HEAVYCON STANDARD-Gehäuse  

Gehäuse für schwere Steckverbinder in platzsparender Ausführung

Die neuen Gehäuse HEAVYCON STANDARD in den Größen D15, D25 und D50 schützen Ihre Schnittstellen auch in besonders schmaler Bauform.

Sie bestehen aus hochwertigem korrosionsfestem Aluminiumdruckguss und sind zuverlässig dicht bis Schutzart IP67. Durch ihre leitfähigen Oberflächen und Dichtungen sind sie auch für Ihre EMV-Anwendungen geeignet. Sie können die Gehäuse schnell und einfach montieren und warten. Zum Industriestandard sind sie durchgängig steck- und montagekompatibel. Alle Kontakteinsätze der Baureihen A10 und A16 können Sie in den neuen Gehäusen einsetzen. Die D50-Gehäuse mit Querbügeln nehmen jeweils zwei Einsätze nebeneinander auf. 


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Weitere Informationen