News-Übersicht

Elektronikgehäuse für Embedded Systems

17.02.2017

Elektronikgehäuse für Embedded Systems  

Elektronikgehäuse für Embedded Systems

Phoenix Contact präsentiert neue Elektronikgehäuse speziell für Embedded Systems.

Durch die herausnehmbaren Seitenwände erlauben die universellen Elektronikgehäuse UCS modulare Elektroniklösungen in den Bauhöhen 47 mm und 67 mm. Die Gehäuse in Schutzart IP40 schützen individuelle und Standard-Leiterplatten zuverlässig vor eindringenden Fremdkörpern. Sie können die designorientierten Gehäuse als Tisch-, Wand- oder Tragschienengehäuse einsetzen. Die Elektronikgehäuse sind aus Polycarbonat (UL V0) gefertigt und eignen sich für einen weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C. Der modulare Aufbau mit frei untereinander kombinierbaren Gehäuseteilen reduziert Ihren Logistikaufwand und ermöglicht die einfache Integration individueller Schnittstellen für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55