News-Übersicht

App unterstützt 4G-Geräte

31.07.2019

Meldemodul TC MOBILE I/O X200-4G mit aktualisierter App  

Meldemodul TC MOBILE I/O X200-4G mit aktualisierter App

Die TC MOBILE I/O App unterstützt Sie bei der Nutzung des Alarm- und Fernwirkmodul TC MOBILE I/O X200 in dem die App SMS-Befehle per Klick auslöst und den aktuellen Gerätestatus benutzerfreundlich darstellt.

Das Fernwirkmodul TC MOBILE I/O X200

Für einfache Alarmierungen von digitalen und analogen Werten per SMS oder E-Mail sowie zum Schalten von Relaisausgängen eignet sich die Gerätefamilie TC MOBILE I/O X200. Füllstandüberwachung von Tanks oder das Schalten einer Pumpe lassen sich so kosteneffizient und einfach umsetzen. Mit dem Mobilfunkmodul, welches als 24 V DC Schaltschrankgerät und 230 V AC Netzgerät zur Verfügung steht, können Sie eine noch so abgelegene Unterstation wirtschaftlich fernüberwachen. Eine turnusmäßige Überprüfung der Station im Feld kann so entfallen. Das Modul wird hierfür über SMS-Befehle gesteuert, die von einem Mobiltelefon des Technikers im Feld oder von einem Mobilfunkrouter in der Leitwarte abgeschickt werden können.

Komfortable Bedienung durch App

Die App erspart Ihnen hierbei das Tippen einer SMS, bietet zusätzliche Informationen wie die Gerätedokumentation bei der Inbetriebnahme vor Ort und zeigt den Status des Geräts ansprechender als ein SMS-Text an. Mit dem neuen Update der App unterstützt diese auch die kürzlich auf den Markt gekommen 4G-Varianten der TC MOBILE I/O Familie, die mit aktueller Mobilfunktechnologie zukunftsfähige 4G-Mobilfunktechnologie (LTE CAT1) mit 2G-Fallback (GSM/GPRS/EDGE) bietet.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55