News-Übersicht

Messwandler sicher und flexibel verdrahten

11.05.2015

Messwandlertrennklemmen  

Modularer Aufbau von Wandlerschaltungen

Phoenix Contact hat die Messwandler-Trennklemmen UT 6-T/SP bis 6 mm² für bewusste Schalthandlungen mit schraubbarer Längstrennung und Kurzschlussbrückung ausgestattet.

Schaltsymbole auf den Klemmen sorgen zudem für eine einfache und sichere Bedienungsunterstützung. Die Messwandler-Trennklemmen besitzen bis zu sechs universelle Funktionsschächte für die Potenzialverteilung oder für Prüfzwecke und ermöglichen damit höchste Funktionalität. Mit den frei konfektionierbaren zwei- bis 16-poligen Steckbrücken lassen sich alle Aufgaben der Potenzialverteilung zeitsparend umsetzen. Einen applikationsgerechten Aufbau wird durch den Einsatz konturgleicher Durchgangsklemmen erreicht. Sowohl im Vorzählerbereich wie auch im Schaltanlagen-, Leitungs- Maschinen- und Geräteschutz lassen sich durch die hohe Funktionalität und Kombinationsmöglichkeiten innerhalb dieser Klemmenfamilie, Verdrahtungsaufwand deutlich reduzieren.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55