News-Übersicht

Leergehäuse und Klemmenkästen aus Polyester

15.08.2016

Polyestergehäuse  

Polyestergehäuse für Ex- und Non-Ex-Einsätze

Das Programm der Gehäusebaureihe CLIPSAFE von Phoenix Contact wurde erweitert. Neben den Edelstahlgehäusen stehen Ihnen nun auch 35 robuste Ex-zertifizierte Gehäuse aus Polyester für den Einsatz in prozesstechnischen Umgebungen zur Verfügung.

Diese werden in vier Bauformen angeboten und können individuell mit dem umfangreichen Programm der Ex-zugelassenen Reihenklemmen von Phoenix Contact bestückt werden. Sparen Sie Platz durch eine doppelte Verdrahtungsebene in den Gehäusen. Mit der Schutzart IP66 steht Ihrem sicheren Außeneinsatz nichts im Weg. 46 weitere Standardgehäuse aus Polyester für industrielle Umgebungen und nicht explosionsgefährdete Bereiche runden das Programm der Polyestergehäuse ab. Sie können mit allen Produkten aus dem Phoenix Contact-Produktprogramm individuell bestückt werden. Bei Ihrer Anfrage und schnellen Auftragsabwicklung unterstützt Sie ein Web-Formular. Dort lassen sich auf einfachste Weise die Anforderungen für eine individuell bestückte Box beschreiben. Die Software CLIP PROJECT ermöglicht es, fehlerfreie Klemmenleisten schnell und komfortabel zu projektieren.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55