News-Übersicht

Standardisierte Automatisierung optimiert Anlagenaufbau

14.05.2019

Produktbild Smart Production Cabinet  

Standardisierte und modular erweiterbare Automatisierungslösung zur Steuerung, Überwachung und Diagnose von Produktions- und Förderanlagen.

Das Smart Production Cabinet automatisiert Ihre Produktions- und Förderanlagen vom Monitoring bis hin zur komplexen Anlagesteuerungbesonders effizient.

Die standardisierte und modular erweiterbare Automatisierungslösung ermöglicht Ihnen durch den frei konfigurierbaren Funktionsumfang umfangreiche Einsatzmöglichkeiten. Im Vergleich zu Individualentwicklungen kann das Smart Production Cabinet durch die deutlich verringerten Entwicklungsaufwände und die mitgelieferten Software-Pakete erheblich schneller fertiggestellt und leichter in Betrieb genommen werden. Dies führt nicht nur zu monetären Vorteilen, sondern optimiert auch Ihre Projektdurchlaufzeit. Die verbaute Steuerung PLCnext und die mitgelieferte Engineering-Software unterstützen beispielsweise die leichte Inbetriebnahme durch den Einsatz von frei favorisierten Programmiersprachen, wie IEC 61131 oder Hochsprachen. Die in der Steuerung integrierte Cloud-Anbindung ermöglicht Ihnen die optionale Nutzung von Smart Services. So können im Rahmen von Predictive Maintenance und Big Data-Analysen noch effizientere Anlagenabläufe umgesetzt werden.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55