News-Übersicht

Neue Stromversorgungen mit Basisfunktionalität

07.04.2014

Stromversorgungen UNO POWER  

UNO POWER ist jetzt in 15 Varianten erhältlich

Die Produktfamilie UNO POWER erhält Zuwachs: Phoenix Contact bietet Ihnen ab sofort 15 verschiedene Varianten der kompakten und hocheffizienten Stromversorgungen.

Die Geräte liefern Ausgangsspannungen von 5 bis 48 V Gleichspannung. Durch ihre hohe Leistungsdichte überzeugen sie in kompakten Schaltkästen, wo sie Lasten von 25 bis 100 W zuverlässig versorgen. UNO POWER spart im Vergleich zu handelsüblichen Produkten viel Energie. Erreicht wird dies durch niedrige Leerlaufverluste unter 0,3 W und einen optimierten Wirkungsgrad von über 90 %. Dank UL-Zulassungen und dem Weitbereichseingang steht dem weltweiten Einsatz nichts im Weg.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Weitere Informationen

Neuheiten 2021

Mehr als 140 kleine und große Innovationen.

Phoenix Contact-Neuheiten 2021
Zu den Neuheiten 2021

Mini- und Microklemmen

Trotz extrem kleiner Abmasse beschriften und brücken Sie die Mini- und Microklemmen wie die grossen Reihenklemmen.

Miniklemme
Miniklemmen mit Schraubanschluss

PROFICLOUD

Professionelle Cloud-Lösungen für die Industrie.

PROFICLOUD
Weitere Informationen

Kompetente und individuelle Beratung?

Wir sind für Sie da!

Kontakt
So erreichen Sie uns