News-Übersicht

Handheld-Drucker für die schnelle Kennzeichnung vor Ort

17.03.2016

Handhelddrucker  

Der Thermotransferdrucker verarbeitet Endlosmaterialien für die Kabel- und Leiter-, Geräte-, Klemmen- und Anlagenmarkierung

Der Thermotransferdrucker THERMOFOX ist ein tragbares Beschriftungsgerät für den kurzfristigen Einsatz vor Ort.

Er beschriftet Etiketten, Schilder und Schrumpfschläuche im Endlosformat für alle Bereiche der Kabel- und Leiter-, Geräte-, Klemmen- und Anlagenkennzeichnung. Neben der manuellen Eingabe können Sie auch vorbereitete Druckdaten von anderen Geräten über eine Schnittstelle übertragen und drucken. Die Materialien werden in Kombination mit dem passenden Farbband in praktischen Materialkassetten geliefert. Eine automatische Materialerkennung verhindert Fehldrucke.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55