News-Übersicht

Funktionale Sicherheit in Signalanlagen

17.06.2019

Signalleuchte Typ 200S  

Signalleuchte Typ 200S für maritime Signalanlagen

Phoenix Contact bietet mit den Signalleuchten Typ 200S hohe Sicherheit für den Einsatz in maritimen Signalanlagen, z. B. an Schleusen oder beweglichen Brücken.

Eine integrierte und autonome Überwachungsfunktion ermöglicht die sichere Diagnose von LED-Leuchten gemäß Safety-Standard IEC 61508.

Die Beleuchtung auf Basis der LED-Technologie bietet Vorteile in Bezug auf die Energieersparnis und Langlebigkeit der Signalanlage. Ungelöst blieb bisher die sicherheitsgerichtete Überwachung der LEDs. Mit Hilfe der Signalleuchten 200S lassen sich die Vorteile der LED-Technologie mit der Einhaltung bestehender Sicherheitsstandards bis SIL 2 oder Performance Level D vereinbaren. Über die Kommunikationsschnittstelle stehen Ihnen zahlreiche Diagnose- und Statusinformationen der Leuchte zur Verfügung. Ist die Funktionalität der Leuchte nicht gewährleistet, wird die Anlage in einen sicheren Zustand gebracht. Durch das robuste Aluminiumgehäuse in Schutzart IP65 eignet sich die Leuchte insbesondere für den rauen Außeneinsatz auf Wasserwegen.

Abgestimmt auf die Leuchte bietet Phoenix Contact Ihnen ein umfangreiches Lösungsportfolio zur Sicherstellung der funktionalen Sicherheit Ihrer gesamten Signalanlage. Speziell für Signalanlagen stellen wir Ihnen Steuerungseinheiten, Schaltschränke und vorkonfektionierte Verkabelungen für die einfache und schnelle Inbetriebnahme der Signalanlage ohne zusätzlichen Programmieraufwand zur Verfügung.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55