News-Übersicht

Hochpolige Push-in-Kontakteinsätze für schwere Steckverbinder

20.04.2018

Hochpolige Push-in-Kontakteinsätze  

Einfach und werkzeuglos installieren mit Push-in-Anschluss

Mit den neuen modularen 12-poligen Push-in-Kontakteinsätzen schließen Sie bis zu sechs Module mit insgesamt 72 Signalkontakten in einem B24-Steckverbinder einfach an.

Sparen Sie Platz mit der besonders kompakten Klemmkammer und erreichen Sie dennoch eine hohe Packungsdichte. Bisher war diese nur mit dem klassischen Crimpanschluss möglich. Leiter bis 1,5 mm² installieren Sie mit dem Push-in-Anschluss werkzeuglos. Die Einsätze bieten eine sichere Signalübertragung bis 10 A und 250 V. Mit weiteren Modulen kombinieren Sie die neuen Einsätze zum individuellen Steckverbinder. So entsteht eine hochkompakte modulare Schnittstelle in einem Gehäuse. Die Stift- und Buchsenausführungen passen in Gehäuse der Baureihe B und sind steckkompatibel zu marktgängigen Crimpanschluss-Modulen.

 


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55