News-Übersicht

Drahtlose Kommunikation im PV-Park

21.06.2018

Drahtlose Kommunikation im PV-Park  

Parkmanagement

Die neuen Genaratoranschlusskästen mit integrierten Funkmodulen minimieren den Verkabelungsaufwand bei der Installation von PV-Parks.

Die Daten der Parkteilnehmer können über serielle RS­485­Schnittstellen ausgegeben und per Funk an das zentrale Parkmanagement übermittelt werden. Darüber hinaus bietet Phoenix Contact Ihnen eine zuverlässige Absicherung der PV-Strings, einfache und sichere Strommessungen, Spannungsmessungen bis 1500 V im platzsparenden und temperaturoptimierten Design.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55