News-Übersicht

Stromindikator-Hebeltrennklemme mit Push-in-Anschluss

19.06.2018

Im Betriebszustand Störungen oder Leitungsunterbrechungen eindeutig erkennen.  

Stromindikator-Hebeltrennklemme mit Push-in-Anschluss

Erkennen Sie Störungen oder Leitungsunterbrechungen im Betriebszustand eindeutig mit der neuen Stromindikatorklemme PT 4-HE-ILA 100 mit Push-in-Anschluss.

Der Spannungsfall wird an einer Z-Diode in Sperrrichtung ausgewertet und über eine LED angezeigt. Über den Trennhebel trennen Sie den Stromkreis sicher auf.

Die kompakte Bauform der Klemme spart Platz im Schaltschrank. Zu den Standardklemmen ist sie konturgleich und brückbar. Über einen beidseitigen Prüfabgriff steht Ihnen eine komfortable Prüfmöglichkeit zur Verfügung. Eine gute Übersichtlichkeit bietet Ihnen die Beschriftung aller Klemmstellen und Trennhebel.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55