News-Übersicht

Flexibilität trifft Performance: Crimpzange mit drehbarem Gesenk

25.05.2018

CRIMPFOX DUO 10: Flexibilität trifft Performance  

Die CRIMPFOX DUO 10 liegt dank ergonomischer Gestaltung perfekt in der Hand

Die neue CRIMPFOX DUO 10 ist die Crimpzange für eine flexible Verwendung. Das drehbare Gesenk ermöglicht Ihnen die frontale oder seitliche Aufnahme von Aderendhülsen.

Über die Betätigung des farblich abgesetzten Entriegelungsknopfs lässt sich das Gesenk in die benötigte Einlegerichtung drehen. Durch die Arretierung bleibt es sicher in seiner Position.

Auch TWIN-Aderendhülsen verarbeiten Sie aufgrund des selbsteinstellenden Mechanismus prozesssicher. Mit der CRIMPFOX DUO 10 decken Sie einen großen Querschnittsbereich von 0,14 bis 10 mm² ab.

Aufgrund des ausbalancierten Gewichts und ihrer ergonomischen Form liegt die Crimpzange gut in Ihrer Hand und ist in ihrer Bauart das leichteste und kompakteste Werkzeug am Markt. Für die Bedienung der CRIMPFOX DUO 10 benötigen Sie nur geringen Kraftaufwand. So arbeiten Sie mit der Zange ermüdungsarm und erzielen gleichzeitig hochwertige Ergebnisse.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55