News-Übersicht

Robuste Leistungssteckverbinder für Profinet-Anwendungen

17.02.2017

Robuste Leistungssteckverbinder für PROFINET-Anwendungen  

Robuste Leistungssteckverbinder für PROFINET-Anwendungen

Mit dem neuen Leistungssteckverbinder der Serie Push-Pull-ADVANCE von Phoenix Contact übertragen Sie sicher und zuverlässig Leistungen bis zu 16 A / 24 V.

Das Steckprinzip der einteiligen Zink-Druckguss-Gehäuse entspricht dem Push-Pull-Datensteckverbinder. Damit eignen sich die neuen Steckverbinder in Schutzart IP65/67 insbesondere für die durchgängige PROFINET-Verkabelung im industriellen Umfeld. Zusätzliche Sicherheit bietet Ihnen das integrierte Verriegelungssystem, das ein unbeabsichtigtes Lösen der Steckverbinder zuverlässig verhindert. Die Steckverbinder sind in zwei Ausführungen für Kabeldurchmesser von 6,5 mm bis 9,5 mm sowie von 9 mm bis 13 mm verfügbar.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55