Die steuerungsspezifischen Frontadapter ermöglichen eine schnelle Verdrahtung von Interface-Modulen an die Steuerung SIMATIC S7-1500.
Dabei setzt der Frontadapter auf das bewährte Plug-and-Play-Konzept der Systemverkabelung. Ihre Vorteile liegen in einer schnellen Inbetriebnahme der E/A-Baugruppen, da die klassische Einzeladerverdrahtung entfällt und Sie durch Plug-and-Play die Steuerung fehlerfrei anschließen. Gleichzeitig erhalten Sie eine hohe Flexibilität durch unsere Varioface-Modulserien, denn damit lassen sich kanalspezifische Applikationen umsetzen, aber auch bis zu 32 Kanäle im Ganzen übertragen. Verschiedene Anschlusstechniken und Funktionsmodule runden dieses Systemkonzept ab.
"$pageName" auf